Printkortstik - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 BD:A-J - 1992793

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 10, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1992793
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918985387
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,066 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!