Printkortstik - TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 BD:A-H - 1992777

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1992777
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918985363
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,960 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)