Printkortklemme - FFKDSA1/H-2,54-18 - 1992081

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 18, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1992081
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918978822
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,740 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!