Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 2,5-H/SA10/ 6 M.RZ - 1992078

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 6, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1992078
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918978839
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,426 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!