Printkortklemme - MKKDSN 1,5/ 4-5,08 BDNZ 10076 - 1991956

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1991956
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918977405
Toldtarifnummer 85369010