Printkortklemme - SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD1,2,ERDE - 1991930

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1991930
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918977061
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,450 g