Printkortklemme - PT 1,5/ 3-5,0-H (1,3) - 1991642

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1991642
Pakningsstørrelse 250 STK
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918964351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,130 g
Toldtarifnummer 85369010