Printkortklemme - ZFKDS 2,5-5,08 THT - 1990245

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: sort. Fjederkraftprintklemme til Through Hole Reflow applikationer, produkt kan monteres til forskellige poltal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1990245
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 77 (C_1_2013)
GTIN 4017918947538
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,625 g
Toldtarifnummer 85369010