Printkortklemme - PTSA 0,5/22-2,5-Z - 1990203

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 22, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Forskudte loddeben, to rækker

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1990203
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 304 (CC_2005)
GTIN 4017918973773
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,650 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!