Printkortklemme - PTSA 0,5/ 3-2,5-Z - 1990012

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Forskudte loddeben, to rækker

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1990012
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 411 (C_1_2013)
GTIN 4017918973582
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,200 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve