Printkortklemme - PTSA 0,5/ 2-2,5-F - 1989748

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989748
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
Katalogside Side 411 (C_1_2013)
GTIN 4017918973346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,845 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve