Printklemme - PT 1,5/12-5,0-H BK - 1989544

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989544
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918944384
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,780 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!