Printkortklemme - FRONT 4-H-7,62- 3 GY BD:NZ3111 - 1989434

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989434
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918944261
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,530 g