Printkortklemme - MK4DS 1,5/ 2-5,08-BCD ABGY - 1989340

Illustration viser 10-polet variant i grøn

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: Achatgrå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989340
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918942069
Toldtarifnummer 85369010