Printkortklemme - GMKDS 3/ 8 BD:NZ(L-PE)PIN3,5 - 1989227

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989227
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918939892
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,689 g