Printkortklemme - PTA 1,5/16-3,5 - 1989094

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1989094
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACAAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 419 (C_1_2013)
GTIN 4046356037082
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,631 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!