Stiftdel - PST 1,3/ 7-5,0 (VPE100) - 1988736

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 7, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1988736
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACLBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918938611
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,170 g