Stiftdel - PST 1,3/ 4-5,0 (VPE250) - 1988707

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Egnet til bølge- og reflow-loddeprocesser
  • Optimal stiftgeometri for alle COMBICON-pinstripstik
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1988707
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918938581