Printkortklemme - ZFK3DSA 1,5-5,08- 3 BU - 1988480

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1988480
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918937140
Toldtarifnummer 85369010