Printkortklemme - PT 1,5/ 8-5,0-H BD:8-1 SO - 1988422

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1988422
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACABA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918937034
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,640 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!