Printkortklemme - PT 2,5/ 7-7,5-V - 1988008

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 800 V, deling: 7,5 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1988008
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACADA -
Katalogside Side 429 (C_1_2013)
GTIN 4046356036535
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,500 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!