Printkortklemme - PT 1,5/ 8-PVH-5,0-A BK - 1987517

Illustrationen viser 10-polet udgave

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987517
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918930462
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,087 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!