Printkortklemme - PT 1,5/ 5-PVH-5,0-A BK - 1987494

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987494
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918930486
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,696 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!