Printkortklemme - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A BK - 1987478

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 10 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987478
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AACFBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4017918930509
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,396 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!