Printklemme - SMKDS 1/10-3,5 BD:1-10 - 1987232

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987232
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918928452
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,383 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!