Printkortklemme - FFKDSA1/V-2,54-10 (1-6,8-10) - 1987216

Illustrationen viser en kombination af varianterne FFKDS/H-2,54 og FFKDS/V-2,54.

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987216
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918927912
Toldtarifnummer 85369010