Stiftdel - PST 1,0/ 4-3,5 MAG - 1987148

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, poltal: 4, deling: 3,5 mm, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin, Den maksimale strøm retter sig efter det anvendte stik. Den lavere af de to strømværdier for stik og stiftdele er afgørende. Stiftrækken er fremstillet af et højtemperaturbestandigt kunststof og er dermed egnet til reflowprocessen.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987148
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918925109