Printkortklemme - ZFKDSA 10-16,7 - 1987067

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987067
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 479 (C-1-2013)
GTIN 4017918973179
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,360 g
Toldtarifnummer 85369010