Printkortklemme - MKDSN 1,5/ 8 BD:NZ 4338 - 1987041

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1987041
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918924621
Toldtarifnummer 85369010