Printklemme - MKDSN 2,5/ 4 VPE500 - 1986974

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986974
Pakningsstørrelse 500 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 500 STK
GTIN 4017918924553
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,843 g