Printkortklemme - KDS 4/ 1 VPE100 - 1986916

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 320 V, deling: 7,5 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer med ekstra forbindelse til printkort
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986916
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918923624
Toldtarifnummer 85369010