Printkortklemme - ZFKKDSA 1,5C-5,0- 4 - 1986819

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986819
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABFA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918923471
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,040 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)