Printkortklemme - PTSA 1,5/ 6-3,5-Z 1,2,4,5,6 - 1986806

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 6, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986806
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918923235
Toldtarifnummer 85369010