Printkortklemme - FFKDS/V-2,54 GY - 1986767

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grå. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986767
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4017918923280
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,370 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!