Printkortklemme - FFKDS/V-2,54 OG - 1986738

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 6 A, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 1, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: orange, Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986738
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918923297
Toldtarifnummer 85369010