Printkortklemme - FFKDSA1/V-2,54-15 - 1986615

Illustrationen viser 10-polet variant

Printklemme, mærkespænding: 160 V, deling: 2,54 mm, poltal: 15, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986615
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918921552
Toldtarifnummer 85369010