Printkortklemme - ZFKDSA 1-3,81-10 - 1986576

Printklemme, mærkestrøm: 12 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986576
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918921323
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,090 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)