Printkortklemme - FRONT 2,5-V/SA 5-EX-4 NZ - 1986547

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986547
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918921026
Toldtarifnummer 85369010