Printklemme - MK3DS 1,5/10-5,08 - 1986479

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986479
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918918545
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!