Printkortklemme - FK-MPT 0,5/15-3,5-H NZ:8897501 - 1986440

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 4 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 15, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986440
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACCAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918918118
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,080 g