Printkortklemme - FK-MPT 0,5/10-3,5-H NZ:88975JB - 1986437

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 4 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 10, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986437
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918918101
Toldtarifnummer 85369010