Printkortklemme - MKDS 3/ 7-5,08 H1L NZ060 - 1986408

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986408
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918923709
Toldtarifnummer 85369010