Printkortklemme - MKDS 3/ 5-5,08 H1L NZ058 - 1986385

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986385
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356146340
Toldtarifnummer 85369010