Printkortklemme - MKDS 3/17-5,08 H1L NZ049 - 1986291

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 17, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986291
Pakningsstørrelse 30 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 30 STK
GTIN 4017918928193
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,615 g