Printkortklemme - MKDSP 1,5/ 8-5,08 BD:51-A2 - 1986217

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1986217
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918917623
Toldtarifnummer 85369010