Printkortklemme - MKDS 3/ 3 HT BK - 1985975

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985975
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 77 (C-1-2013)
GTIN 4017918929374
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,730 g
Toldtarifnummer 85369010