Printkortklemme - MKDS 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985917

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985917
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929312
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,900 g
Toldtarifnummer 85369010