Printkortklemme - MKDSN 1,5/ 3-5,08 HT BK - 1985878

Illustrationen viser 2-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 320 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985878
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 75 (C-1-2013)
GTIN 4017918929275
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,470 g
Toldtarifnummer 85369010