Printkortklemme - MKDS 1/ 2-3,81 HT BK - 1985823

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,81 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort. Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985823
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 75 (C_1_2013)
GTIN 4017918929220
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,800 g
Toldtarifnummer 85369010