Printkortklemme - SMKDS 2,5/ 2-5,08 BD:5,6 - 1985603

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 50 °, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1985603
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918909383
Toldtarifnummer 85369010